alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Ylipaine-, ilmaus- ja huuhteluventtiilit

Ylipaine-, ilmaus- ja huuhteluventtiilit

R-sarjan proportionaaliset ylipaineventtiilit

R-sarjan proportionaaliset varoventtiilit tarjoavat yksinkertaisen ja luotettavan ylipainesuojan erilaisiin nestemäisiin tai kaasumaisiin yleisteollisuuden sovelluksiin, joiden asetuspaineet ovat 0,7-413 bar (10-6000 psig). Ne avautuvat asteittain paineen kasvaessa ja sulkeutuvat, kun järjestelmän paine laskee alle asetuspaineen.  

R-sarjan ylipaineventtiilin asetuspaine voidaan säätää helposti kentällä tai asettaa meillä paikallisesti Vantaalla.

Voimme asettaa ylipaineventtiilin avauspaineen R3A-, RL3-, RL4- ja R4-sarjaisille varoventtiileille toimitiloissamme Vantaalla.

 industrial instrumentation services

Avauspaine asetetaan typellä kaasujärjestelmille, joiden maksimi paine on 103 bar. Ylipaineventtiilit, joiden avauspaineen asetamme itse, voimme toimittaa huomattavasti nopeammassa aikataulussa, kuin Swagelokin tehtaalla asetetut.

Myös muut vaihtoehdot korkeammille paineille, nesteille tai puhtautta vaativille järjestelmille, ovat edelleen tarjolla Swagelokin tuotannon kautta.

OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIMME AVAUSPAINEEN ASETUKSESTA

PRV-sarja proportionaaliset veroventtiilit

 

PRV-sarjan proportionaaliset varoventtiilit ovat sertifioitu PED 2014/68/EU kategorian IV mukaisesti. Ne ovat painelaitedirektiivin mukaisesti CE-merkittyjä varoventtiileiksi ISO-4126-1:n mukaisesti ja ovat tehtaalla asetettuja, testattuja, lukittuja ja asetuspaineella merkittyjä.

 

Huuhtelu- ja ilmausventtiilit

Ilmausventtiilejä voidaan käyttää instrumentoinnin laitteissa, kuten monitieventtiileissä tai mittaventtiileissä, linjapaineen laskemiseksi ilmakehään ennen instrumentin poistamista tai apuna säätölaitteiden kalibroinnissa.

Huuhteluventtiilit ovat manuaalisia ilmaus- tai tyhjennysventtiileitä. Sulku/avausnuppi on asennettu kiinteästi venttiilin runkoon turvallisuutta varten. Neljäsosa kierros jakoavaimella sormi tiukkuudesta takaa tiiviin sulkemisen ensimmäisessä kokoonpanossa. Kiristys jakoavaimella varmistaa sulkeutumisen nimellispaineeseen myös seuraavilla asennuskerroilla.

SIIRRY VERKKOKAUPPAAN OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

ylipaineventtiili r-sarja

R-sarja, asteittain avautuvat ylipaineventtiilit

  • Soveltuu nesteille ja kaasuille 
  • Asetus paineet 0,7-413 baarin (10-6000 psig) välillä 
  • 6-12 mm:n, 1/4 ja 1/2 tuuman liitoksilla
    TUOTEKATALOGI

ilmausventtiilit

Ilmausventtiilit

  • Työpaineet jopa 689 baariin (10 000 psig) saakka 
  • Lämpötilat jopa 454°C (850°F) asteeseen saakka 
  • Materiaaleina 316 haponkestävä teräs, hiiliteräs, metalliseos 400 tai seos C-276 
    TUOTEKATALOGI

Huuhteluventtiilit

Huuhteluventtiilit

  • Työpaineet jopa 275 baariin (4000 psig) saakka 
  • Lämpötilat jopa 315°C (600°F) asteeseen saakka 
  • Materiaaleina 316 haponkestävä teräs, hiiliteräs tai messinki 
    TUOTEKATALOGI

PRV-sarjan varoventtiilit

PRV-sarja, asteittain aukeavat turvaventtiilit

  • Soveltuu nesteille ja kaasuille 
  • Työpaineet: 413 bar (6000 psig) 
  • Asetus paineet  10.0 - 413 bar (145 - 6000 psig) 
  • 316L haponkestävä rakenne 
  • 1/4" - 1" NPT ja ISO/BSP kierteiset liitännät 
  • Sertifioitu PED 2014/68/EU Category IV
    TUOTEKATALOGI