alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Plug-venttiilit, plugiventtiilit

Plug-venttiili

1/4-käännökellä auki tai kiinni.

  • Taloudellinen, luotettava vaihtoehto palloventtiileille 
  • Luotettava alhainen vääntömomentti, neljänneskierros toiminnalla 
  • Yksinkertainen, kompakti muotoilu tuottaa täyden virtauksen ja varman sulkeutumisen 
  • Saatavana useista materiaaleista, mukaan lukien ruostumaton teräs, messinki ja kevyenä tunnettu PFA 

Tulppaventtiilit P4T- ja P6T-sarjat 

Tulppaventtiilit P4T- ja P6T-Sarjat

Swagelok plug-venttiilit ovat yksinkertaisia, tehokkaita ja monikäyttöisiä.

  • Työpaineet aina 206 baariin (3000 psig) saakka 
  • Swagelok® putkiliitoksilla ja NPT- sekä ISO-kartiokierteillä 
  • Kokoluokissa 6 -12 mm ja 1/8" -1/2"  
  • Messinkisenä sekä haponkestävästä teräksestä 

Swagelok-tulppaventtiilit tarjoavat alhaisen vääntömomentin, toiminta neljännes käännöksellä ja yksinkertaisen kompaktin muotoilun. 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN


PFA plugiventtiilit, 43-sarja 

PFA plugiventtiilit, 43-sarja

PFA-plug-venttiilimme sopivat korkealaatuisen materiaalinsa ja rakenteensa vuoksi vaativiin käyttökohteisiin. 

  • Täysvirtaus ja neljänneskierto-venttiili  
  • Kevyt painoltaan 
  • Korkealaatuinen PFA takaa erinomaisen vastustuskyvyn eri kemikaaleille 
  • 1/4" Swagelok® PFA putkiliitoksilla 

Helppo puhdistaa. Yksiosainen runko eliminoi useita tiivistyspisteitä. 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."