alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

V-, VB-, VL- ja VE Sarjat

V-, VB-, VL- ja VE Sarjat

Instrumentoinnin monitieventtiilit

  • V-, VB ja VL-sarjan 2-, 3- ja 5-tie monitieventtiilit 
  • VE-sarjan 2-, 3-, 5-tie suoraan asennettavat monitieventtiilit 
  • Swagelokilla on laaja valikoima 2-, 3- ja 5-tie monitieventtiileitä. 2-tie venttiilit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu applikaatioihin jossa paineen ja nesteen taso mitataan. 3- ja 5-tie malleja käytetään enemmän paine-eromittauksessa. 
  • Saatavilla useissa kokoluokissa ja eri liitäntä vaihtoehdoilla, Swagelok helmiliitoksilla, NPT tai ISO 228/1, MSS SP-99 tai DIN EN 61518  laipoilla. 
  • Kuten muissakin Swagelokin tuotteissa niin myös näillä on elinikäinen laatutakuu. 

Palaa manifoldien-pääsivulle 

LATAA ESITE (PDF) siirry verkkokauppaan

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."