alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Prosessiliitäntäventtiilit, VB- ja MN-Sarjat

Prosessiliitäntäventtiilit, VB- ja MN-Sarjat

Prosessiliitäntäventtiilit, VB- ja MN-sarjat

  • Saatavana monena eri materiaalina mm. haponkestävä teräs, teräs, Super Duplex, Alloy 400, Alloy 625, Alloy 825 sekä 6-moly. Muitakin materiaaleja saatavilla, joten kysy jos ei löydy listalta. 
  • Paineenkesto ASME B16.5 mukaan 
  • Laippaliitokset yhteensopivia ASME B16.5 kanssa 
  • Palloventtiilien sisäreiät 3/8" - 2" (9,5mm – 50,8 mm) 

Palaa manifoldien-pääsivulle 

LATAA ESITE (PDF) siirry verkkokauppaan

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."