alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Monikäyttöiset Palloventtiilit, SK-Sarja

Monikäyttöiset palloventtiilit, SK-Sarja

Monikäyttöiset palloventtiilit, SK-Sarja

SK-sarja:

  • Työpaineet jopa 413 baariin (6000 psig) saakka
  • Lämpötila-alue -40−150°C (-40−302°F)
  • Mahdollistaa suuret virtaukset kompaktissa koossa
  • 6-8 mm ja 1/4"−3/8″ liitoksilla
  • Rakenne haponkestävästä teräksestä

SK-sarjan venttiilit mahdollistavat korkeiden paineiden sekä suurien virtauksien hallinnoinnin tavalla johon ei ole totuttu. Vaativissakin olosuhteissa toimiva venttiili takaa vuotovapaan ja varman tavan hallinnoida prosessejasi. Saatavana ECE R110-tyyppihyväksyntä vaihtoehtoisten polttoaineiden aplikaatioihin sekä hapan kaasu applikaatioihin oma malli, jolloin materiaalit on valittu NACE MR0175 /ISO 15156 mukaisesti.

Palaa palloventtiilien pääsivulle tästä 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."