alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

GB-sarjan palloventtiili

Tuoteuutuus: GB-Sarjan Palloventtiili

Swagelok® GB-sarjan palloventtiili

Swagelok® GB-sarjan palloventtiili – raskaansarjan suorittaja mahdollistaa suuremman virtauskapasiteetin korkeapainejärjestelmissä.

Tuorein tuoteuutuutemme, Swagelok® GB-sarjan täysaukkoinen palloventtiili, mahdollistaa virtauksen molempiin suuntiin vaativimmissakin teollisuuden järjestelmissä. Uusi venttiili on suunniteltu tarjoamaan suuria virtausnopeuksia korkeapainejärjestelmissä sekä mahdollistaa kestävyytensä vuoksi pitkän elinkaaren haastavimmissakin prosessiympäristössä. Helpon ja turvallisen asennettavuuden sekä luotettavan sulkukykynsä vuoksi venttiili nostaa työturvallisuustasoa ja ylläpitää järjestelmän toimintavarmuutta.

GB-sarjan palloventtiiliä voidaan käyttää laajasti teollisuuden yleiskäyttöisenä palloventtiilinä. Tuote on suunniteltu vastaamaan mm. syövyttävien kemian- ja petrokemian prosessien sekä öljy- ja kaasuteollisuuden hydrauliikka-, ruiskutus- ja palosammutusjärjestelmien haasteisiin. GB-sarjan palloventtiili on saatavana useasta eri materiaalivaihtoehdosta, joka mahdollistaa käytön voimakkaasti korrosoivissa prosessiolosuhteissa. Venttiili täyttää useamman toimialan vaatimukset ja on saatavana myös API 607 paloturvallisuusluokituksella sekä NACE MR0175 / ISO 15156 –standardin vaatimusten mukaisesti.

Tekniset tiedot

  • Työpaine jopa 6 000 psig (413 bar)
  • Käyttölämpötila: -40 - 120 ° C (-40 - 248 ° F) 
  • Virtauskerroin: 3,8 – 40 Cv
  • Materiaalivaihtoehdot: 316 ruostumaton teräs, seokset 6-Mo, 2507, 625, 825 ja C-276
  • Tiivisteet: PEEK
  • Saatavilla kokoluokissa: 3/8 - 1 tuumaa ja 12-25 mm
  • Venttiilityyppi: Auki-kiinni venttiili

Avaa tuotesivu tästä  

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."