alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

AFS Sarjan palloventtiilit

AFS-Sarjan palloventtiilit

AFS-sarjan palloventtiilit

Swagelok® vaihtoehtoisten polttoaineiden (AFS) palloventtiili.

Swagelok AFS palloventtiilit:

  • Työpaineet jopa 413 baariin (6000 psig) saakka
  • Virtausarvo (Cv) 4.0-13.8
  • Metrisillä ja tuumaisilla Swagelok putkiliitoksilla sekä ISO ja NPT kierreliitoksilla
  • Runko ja liittimet haponkestävästä teräksestä
  • Käsikäyttöisenä sekä paineilma toimilaitteella

Swagelok AFS venttiilit on suunniteltu vastaamaan vaihtoehtoisten polttoaine markkinoiden tarpeita. Kun tarvitset venttiiliä koviin paineisiin, suuriin virtauksiin, vaihtelevissa olosuhteissa on Swagelokin AFS-venttiili paras vaihtoehto. Patentoitu tiivisteiden kuormitustekniikka takaa vuodottoman tiivistyksen matalissa sekä korkeissa paineissa. Kaikki virtauskomponentit ovat yhteensopivia vedyn ja paineistetun maakaasun (CNG) kanssa.

Sertifioinnit:

  • ANSI / NGV 3.1-2014 / CSA 12.3-2014, Luokitus: Manuaalinen venttiili Paine: 248 bar Lämpötila: –40–121 ° C
  • ANSI / IAS NGV 4.6-1999 / CSA 12.56-M99, Luokitus: luokka A Paine: 310 bar Lämpötila: –40–85 ° C
  • ECE R110 Manuaalisen venttiilin tyyppihyväksyntä Luokitus: luokka 0 Paine: 260 bar Lämpötila: –40–120 ° C
  • Sertifikaatit eivät sisällä venttiilin lisälaitteita, kuten toimilaitteet tai erilainen kahvamekanismi.

Palaa palloventtiilien pääsivulle tästä 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."