alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Toimilaitepalloventtiilit ja ISO 5211-Sovittimet

Toimilaitepalloventtiilit ja ISO 5211-Sovittimet

Toimilaitepalloventtiilit ja ISO 5211-sovittimet

Apuja oikeanlaisen toimilaitteen valintaan palloventtiileihimme.

40G, 40, 60, 83, H83, SK, ja FKB -Sarjojen Venttiilit sekä AFS-Palloventtiilit

  • Laske venttiilin toimintamomentti
  • Valitse toimilaitteet ja niihin liittyvät komponentit
  • Valitse asennuskiinnike sarjat

Venttiilin toimintamomenttiin vaikuttavat useat tekijät, kuten; käyttötiheys, venttiilin kulutusosien kunto, tiivistemateriaalit, käyttöpaine, lämpötila ja virtaava aine (esim. viskositeetti). 

Palaa Palloventtiilien pääsivulle tästä 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."