alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Yksiosainen instrumentoinnin palloventtiili, 40G- ja 40-sarjat

Yksiosainen Instrumentoinnin Palloventtiili, 40G- ja 40-sarjat

Yksiosainen instrumentoinnin palloventtiili, 40G- ja 40-sarjat

Kenties markkinoiden legendaarisin palloventtiili 40-sarjalainen, sekä sen paranneltu versio 40G ovat palvelleet vuosikymmeniä toimialojen vaativiakin tarpeita.

40G- ja 40-sarja

  • Auki-kiinni (2-tie), valinta (3-tie, 5-tie ja 7-tie) ja crossover (4-tie ja 6-tie) virtaus reiteillä
  • Työpaineet aina 206 baariin (3000 psig) saakka
  • Lämpötila-alue: –53 - 148°C (–65 - 300°F)
  • Ympäristö- ja lämmitetyt prosessisovellukset
  • 3-12 mm ja 1/16" - 3/4" liitännöillä

Pitkällisen tuotekehittelyn tuloksena ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisellä syntyi uusi 40G sarja.

Venttiili on saatavana haponkestävästä 316 materiaalista, 2- ja 3- tie sulkuventtiili versioina, käsikäyttöisenä tai toimilaitteellisena. Työpainetta voi olla aina 206 Bar asti. Laaja lämpötila-alue kattaa kaiken välillä -53 - 148 C, ollen ideaalinen sekä ulkotiloihin että lämmitettyihin prosesseihin. Jousikuormitteisen pakkansa ansiosta venttiili toimii luotettavasti vaihtelevissakin lämpötiloissa.

40G on suora jatke Swagelokin tunnetuille 40-sarjan venttiileille korvaten 41, 42 ja 43-mallit. Jo olemassa oleviin järjestelmiinkin 40G käy suoraan ulkoisten mittojen ollessa samat kuin aiemmissa malleissa. 40G on saatavana useilla liitäntä mahdollisuuksilla kuten Swagelok putkiliittimillä.

Palaa palloventtiilien pääsivulle tästä 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."