alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

RHPS Tank Blanketing

RHPS "Tank blanketing" -paineensäätimet 

  • Tyypit: paineenalennus ja höyryn talteenotto
  • 316L haponkestävästä teräksestä valmistettu rakenne
  • 1/2", 1" ja 2" tuuman liitännät
  • Työpaineet jopa 16,0 bar asti
  • Lämpötilat -20 - 100°C

Lue tekninen sisältö sarjan katalogista.

 LUE TUOTEKATALOGI SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

Asiakaspalvelumme auttaa sinua valitsemaan oikean tuotteen.

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME

tank_blanketing