alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

X-sarjan PTFE-letkua käytetään usein paikoissa jossa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta

X-sarjan PTFE-letku

X-sarjan PTFE-letkua käytetään usein paikoissa, joissa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta.

  • Hyvin joustava PTFE-letku. 
  • Sileä PTFE-sisäpinta.
  • Kokoluokissa 1/4" - 1" ja paineenkesto aina 241 bar asti. 
  • Patentoitu kuitukerros, estää hiertymisen. 
  • 304 ruostumatonteräs suojaa sisäpintaa kulumiselta ja parantaa paineenkestoa. 
  • PTFE-materiaali mukautuu FDA-määräykseen 21CFR Part 177.1550 ja 3-A, joka koskee applikaatioita jotka on kosketuksissa ruoan, juoman ja veden kanssa.  
  • Hiilipitoinen PTFE-sisäpinta saatavana staattisiin applikaatioihin.
  • Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan. 
  • Saatavana määrämittaisia ja eri liitännöillä. 
  • Lisäksi eri optioita saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä.
  • Sileä sisäputki.
  • Saatavan staattisesti johtavana.
  • Taipuisa.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."