alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

W-sarjan PTFE-letku  on lämpöeristetty PTFE-letku, jonka sileä hiilitäytetty PTFE-sisäpinta soveltuu sovelluksiin jotka edellyttävät staattista muutosta.

W-sarjan PTFE-letku

W-sarjan PTFE-letkuja käytetään yleisesti paikoissa joissa joustavuus, kemiallinen kestävyys, ja eristävä ulkokuori (kuuma / kylmä) on vaatimuksena.

  • Lämpöeristetty PTFE-letku.
  • Sileä hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin jotka edellyttävät staattista muutosta.
  • 3/8", 1/2", 3/4" kokoluokissa ja paineenkesto aina 51.6 bar (750 psig) asti.
  • Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä sekä taittumista.
  • Sisäinen eristys eliminoi ulkoisen eristyksen tarvetta monissa sovelluksissa.
  • 304 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
  • Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta. Päällys on saatavana; mustana, sinisenä, punasena ja valkoisena.
  • PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa.
  • Yleisesti käytettyjä paikoissa joissa joustavuus, kemiallinen kestävyys, ja eristävä ulkokuori (kuuma / kylmä) halutaan.
  • Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."