alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

U-sarjan PFA-letku on hyvin joustava PFA-letku sileällä PFA-sisäpinnalla

U-sarjan PFA-letku

  • Hyvin joustava PFA-letku.
  • Sileä PFA-sisäpinta.
  • Kokoluokissa 1/2" - 2" ja paineenkesto 20.6 bar (300 psig) asti.
  • 302 ruostumaton teräspunos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
  • Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
  • Letkun kerroksiin ei ole käytetty liimaa joka antaa letkulle erinomaisen joustavuuden sekä estää kulumisen.  
  • PFA-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <87, 88> luokan VI osaa ja 3-A.
  • Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.
  • Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta, kemiallista yhteensopivuutta kaivataan sekä sileää ulkopintaa.
  • Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. 

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."