alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

T-sarjan PTFE-letku

T-sarjan PTFE-letku

T-sarjan PTFE-letku

T-sarjan PTFE-letku soveltuu mm. ruoka- ja juomateollisuuteen.

  • PTFE-letku.
  • Sileä PTFE-sisäpinta. 
  • Kokoluokissa 1/4" - 1" ja paineenkesto aina 206 bar asti. 
  • Ulkokuori 304 ruostumatonta terästä ( 316L ja alloy 400 saatavana)
  • PTFE-materiaali mukautuu FDA-määräykseen 21CFR Part 177.1550 ja 3-A, joka koskee applikaatioita jotka on kosketuksissa ruoan, juoman ja veden kanssa.  
  • Hiilipitoinen PTFE-sisäpinta saatavana staattisiin applikaatioihin. Ovat ECE-R110 mukaan hyväksyttyjä.  
  • Käytetään missä kemikaalien yhteensopivuus ja läpäisykyvyn minimointia kaivataan.
  • Asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla. 
  • Lisäksi eri optioita saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä 
  • Sileä sisäpinta 
  • Stainles Steel -kuori 
  • Vuototiivis 
  • Joustava 

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."