alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

S-sarjan PTFE-letku on erittäin taipuisa, silikoni-päällysteinen PTFE-letku

S-sarjan PTFE-letku

S-sarjan PTFE-letkuja käytetään usein paikoissa, joissa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta.

  • Erittäin taipuisa, silikonipäällysteinen PTFE-letku. 
  • Sileä PTFE-sisäpinta. 
  • Kokoluokissa 1/8" - 1" ja paineenkesto aina 241 bar (3500 psig) asti. 
  • Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä sekä taittumista. 
  • 304 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta. 
  • Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta. 
  • PTFE-materiaali noudattaa FDA määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI (121°C) osaa ja 3-A. 
  • Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista johtavuutta. 
  • Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan. 
  • Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla. 
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. 
  • Erittäin taipuisa.
  • Sileä sisäpinta.
  • Saatavan staattisesti johtavana.
  • Silikonikuori, helposti puhdistettava.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."