alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

N-sarjan PTFE-letku on lämpöeristetty, metalliton PTFE letku, jonka kierremäinen poimutettu, hiilitäytetty PTFE sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.

N-sarjan PTFE-letku

  • Lämpöeristetty, metalliton PTFE-letku.
  • Kierremäinen poimutettu, hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta (dissipation).
  • 3/8", 1/2", 3/4" kokoluokissa ja paineenkesto aina 86.1 bar (1250 psig) asti.
  • Sisäinen eristys eliminoi ulkoisen eristyksen tarvetta monissa sovelluksissa.
  • Aramidikuitupunos auttaa paineenkestoa ja ylläpitää joustavuutta samalla vähentäen painoa.
  • PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa.
  • Yleisesti käytössä paikoissa joissa joustavuus, kemiallinen kestävyys ja johtamaton punos on toiveena.
  • Erikois pituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."