alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FX-sarjan täysmetalliletkut

FX-sarjan täysmetalliletku

FX-sarja on todella vaativiin olosuhteisiin tehty letku, joka haastaa käsityksen siitä, mikä on mahdollista toteuttaa letkulla.

  • Täysmetalliletku korkeisiin paineisiin ja korrosoiviin olosuhteisiin. 
  • Poimuinen sisäpinta 316L materiaalista.
  • Koot 1/4" - 2"  ja paineenkesto alipaineesta 413 baariin (3100 psig) asti.
  • Kaksikerroksinen teräspunos mahdollistaa paineenkeston.  
  • Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan. 
  • Käytetään usein korkeissa lämpötiloissa ja korrosoivissa ympäristöissä tai kohteissa joissa ei sallita läpäisevyyttä. 
  • Standardiletkuja ja mittatilaus asennelmia saatavilla.   
  • Lisäksi eri optioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä.
  • ASME hyväksynnät 
  • Korkeapaineen kesto 
  • Letkun merkinnät, asiakkaan tarvitsemat merkinnät. 

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."