alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FM-sarjan täysmetalliletkut

FM Series hose

FM-sarjan täysmetalliletku

Ankariin olosuhteisiin sopiva FM-sarjan täysmetalliletku

  • Täysmetalliletku tukee korroosion kestävyyttä ■ 316L haponkestävä teräs rypytetty sisäpinta
  • Koot 1/4" - 2"  ja paineenkesto alipaineesta 213 bar (3100 psig)
  • Yksittäinen teräspunos edesauttaa paineen hallintaa sekä antaa vahvaa suorituskykyä dynaamisissa applikaatioissa 
  • Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan 
  • Käytetään usein korkeissa lämpötiloissa ja korrosoivissa ympäristöissä 
  • Standardiletkuja ja asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla 
  • Lisäksi eri optioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista luettelon sivulla 83.
  • ASME-hyväksynnät
  • Letkumerkinnät, asiakaan tarpeiden mukaan 

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."