alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FL-sarjan täysmetalliletkut

FL Series hoses

FL-sarjan täysmetalliletku

Joustava, vakuumiaplikaatioihin sopiva FL-sarjan täysmetalliletku

  • Hyvin joustava täysmetalliletku.
  • 316L haponkestävä teräs, rypytetty sisäpinta.
  • Koot 1/4" ja 1/2" ja paineenkesto alipaineesta 103 bar (1500 psig).
  • Yksittäinen 321 teräspunos edesauttaa paineenhallintaa.
  • Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan.
  • Erittäin kestävä toimivuus dynaamisen kierron aplikaatioissa.
  • Käytetään yleisesti korkean lämpötilan vakuumiaplikaatioissa ja yleisissä dynaamisen kierron sovelluksissa .
  • Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asetelmina.
  • Erilaisia lisäoptioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."