alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FJ-sarjan täysmetalliletkut

FJ Series hose

FJ-sarjan täysmetalliletku

Yleisiin aplikaatioihin sopiva FJ-sarjan täysmetalliletku

  • Yleiskäyttöön soveltuva täysmetalliletku. 
  • 316L haponkestävä teräs rypytetty sisäpinta.
  • Koot 1/4" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 110 bar (1600 psig). 
  • Yksittäinen 304 teräspunos edesauttaa paineen hallintaa. 
  • Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan. 
  • Optiona 316L teräspunos korroosion vastustukseen. 
  • Käytetään korkeissa lämpötiloissa sekä yleisissä aplikaatioissa, maakaasu, höyrylinjat, tyhjiöt, vety, nestekaasu, korkeat lämpötilat. 
  • Asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla. 
  • Lisäksi optioina saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä.   

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."