alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

F-sarjan PTFE-letku on metalliton PTFE-letku, jossa on sileä PTFE-sisäpinta.

F-sarjan PTFE-letku

  • Metalliton PTFE-letku.
  • Sileä PTFE-sisäpinta.
  • Kokoluokissa 1/4" - 3/4" ja paineenkesto 55.1 bar (800 psig) asti.
  • Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä.
  • PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP < 88> luokan VI osaa.
  • Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta (dissipation).
  • Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
  • Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."