alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

CT-sarjan poimutettu metalliputki

CT-sarjan poimutettu joustava kokometalliputki

CT-sarjan poimutettu metalliputki

  • Muotoiltava, joustava, kokometallliputki. 
  • 321 Ruostumattomasta teräksestä rengasmainen poimutettu ydin. 
  • Saatavana 1/4"  -  1 1/2" kokoluokissa ja työpaineet 6.8 bar (100 psig.) asti. 
  • Hehkutettu materiaali mahdollistaa letkun puristamisen ainakin 15% ja pidentämisen aina 50% asti valmistus pituudesta. 
  • Pysyy halutussa muodossa ja auttaa suuntauksen sekä reitityksen kanssa yhteyksien välillä tyhjiössä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa. 
  • Käytetään yleensä korkean lämpötilan tyhjiöissä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa. 
  • Standardi ja erikoispituiset letkut, letku kokoonpanot ja sovittimet kenttä kokoonpanoihin ovat käytettävissä. 
  • Optioina mm. helium vuototestaus ja letku-tunnisteet.
  • Erittäin taivuteltava 

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."

Joustava metalliputki pysyy halutussa muodossa ja auttaa suuntauksen sekä reitityksen kanssa yhteyksien välillä tyhjiössä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa.