alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

C-sarjan PTFE-letku on kevyt ja erittäin taipuisa PTFE letku, jossa on kierremäinen poimutettu PTFE sisäpinta.

C-sarjan PTFE-letku

  • Kevyt ja erittäin taipuisa PTFE-letku. 
  • Kierremäinen poimutettu PTFE-sisäpinta. 
  • Kokoluokissa 1/2" - 1" ja paineenkesto aina 103 bar (1500 psig) asti. 
  • 300 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta. 
  • Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta. 
  • PTFE-materiaali noudattaa FDA määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa ja 3-A. 
  • Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista johtavuutta .
  • Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan. 
  • Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla. 
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. 
  • Erittäin joustava.
  • Ruostumaton teräspunos.
  • Saatavan staattisesti johtavana.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."