alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

AH-sarjan täysmetalliletku

AH-sarjan metalliletkut, tuoteuutuus

AH-sarjan täysmetalliletku

AH-sarjan metalliletkujen käyttökohteet löytyvät mm. kemian- ja petrokemianteollisuudesta.  

  • Korroosion kestävä täysmetalliletku. 
  • Metalliseos C-276 rypytetty sisäpinta. 
  • Koot 1/2" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 76,4 bar (1110 psig). 
  • 316L teräspunos edesauttaa paineenhallintaa. 
  • Liitännät hitsattu ASME Boiler ja Pressure Vessel Code Section IX mukaan. 
  • Yleisesti käytetty korkeissa lämpötiloissa, tyhjiössä tai korroosiovissa sovelluksissa, joissa läpäisy ei ole toivottavaa. 
  • Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asennelmina. 
  • Lisäksi optioina saatavilla mm. helium vuototestaus, letkun merkintä ja letkusuojat.  
  • Saatavilla myös C-276 punoksella ja lähtöliittimillä.

Korroosionkestävyys on tärkeä tekijä turvallisuuden ja tuotannon ylläpitämisessä koko laitoksessasi. 

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."