Letkut ja taipuisat putket
Swagelok® letkut ja taipuisat putket
Swagelokin letkut ja taipuisat putket ovat saatavilla halutun mittaisina asennelmina kokoluokassa 1/8" - 2". Materiaalit ja räätälöitävät letkuliitännät sopivat lukuisiin käyttökohteisiin ja lämpötiloihin.
- Monikerroksiset, joustavat letkut
- Yksikerroksiset, joustavat letkut
- Täysmetalliset, PTFE- ja PFA Letkut
- Staattiset ja dynaamiset sovellutukset
- Alipaineista aina 5000 psig (344 bar) työpaineisiin asti
- Lämpötilasopivuus –200:sta 537°C -asteeseen
- ECE R110 -hyväksytyt letkut
ota yhteyttä asiakaspalveluumme siirry verkkokauppaan