alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Putkiliittimet ja adapterit

Putkiliittimet ja adapterit

Luotettava, turvallinen, tasalaatuinen ja helppo asentaa.

  • Saatavana 2 to 50 mm ja 1/16" - 2" kokoluokissa 
  • Ensiasennuksen yhteydessä tulkattavissa 
  • Helppo avata ja asentaa uudelleen 
  • Laaja valikoima materiaaleja ja malleja  
  • Toteennäytetty luotettavuus ja suorituskyky  

Maailman laajimmin asennettu instrumentointiputkiliitin. 

Swagelokin kaksihelmisen putkiliittimen valmistuksessa on käytetty Swagelokin materiaali spesialisteja liittimien toiminnan optimoimiseksi. Tämän tuloksena on luotu mm. metallurginen prosessi takahelmille, joka kovettaa selektiivisesti takahelmen etuosan, mutta jättää keski- ja takaosan pehmeämmäksi. Asennuksen aikana tämä pehmeämpi keskiosa toimii sarana kohtana, kun takahelmeen kohdistetaan voimaa. Tämä mekanismi rajoittaa asentajan tarvitsemaa vääntömomentin määrää.

  • Swagelok-putkiliitosten luotettavuus on suunnittelun, valmistuksen ja laadunvalvonnan, sekä tarkkaan valittujen raaka-aineiden lopputulos.
  • Vahvuutena pitävä tartunta putkeen, kaasutiiveys ja tärinäkestävyys myös lämpötilavaihteluissa.
  • Validointitestit varmistavat johdonmukaisesti, että liittimet täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimuksemme.
  • Kaikki liittimet on merkitty Swagelok-nimellä, materiaalityypillä ja jäljitystunnisteella.
  • Kattavasti testattu: Tube Fitting Performance Reports (PDF)

Linkit: 
Lataa esite (pdf)SIIRRY VERKKOKAUPPAAN Ota yhteyttä ja kysy lisää

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."