alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Swagelok Medium-Pressure -korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit

Swagelok Medium-Pressure, korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, (FK ja IPT)


FK-sarja

Patentoitu helmien ja muttereiden pintakarkaisu menetelmä ja helmien erikoismuotoilu tukevat patentoitua nivelöity sarana-toimintaa.

FK-Sarjan Swagelok medium pressure korkeapaineputkiliittimet

■ 316 Haponkestävää terästä
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti
■ Saatavana 1/4" - 3/4" ja 6 - 12 mm kokoluokissa


IPT-sarja (Medium-Pressure)

Kartio- ja kierrehelmiliitoksia voidaan valmistaa vastaamaan NACE MR0175/ISO 15156 standardeja.
IPT-sarjan Swagelok medium pressure -korkeapaineputkiliittimet
■ 316 Haponkestävää terästä
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Saatavana 1/4" - 1 1/2" kokoluokissa
■ Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti

Lataa tuoteluettelot pdf-tiedostoina SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."