alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Swagelok Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, Metalliseosmateriaalit 2507 ja 625 FK- ja IPT -sarjat

Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit

Swagelok korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, metalliseosmateriaalit 2507 ja 625 FK- ja IPT-sarjat

FK- ja IPT-sarjat

  • Erinomainen korroosionkestävyys klorideja sisältävissä ympäristöissä
  • Seos 625 täyttää NACE® MR0175/ISO15156 vaatimukset
  • Seos 2507 täyttää NACE® MR0175/ISO15156 ja NORSOK M-630 sekä M-650 vaatimukset

Suunniteltu vastaamaan vaativien sovellusten vaatimuksia.

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."