alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Lämmönvaihdinputkien Tulpat

Eristysliittimet

Lämmönvaihdinputkien Tulpat

Tuki vuodot ja lämmönvaihdin kiittää.

  • Kokoluokissa 1/2" - 1"
  • Seos 400/ASTM B164
  • Seos 600/ASTM B166
  • Messinki 360/ASTM B16
  • 1214 hiiliteräs/ASTM A108
  • 316 haponkestävä teräs/ASTM A479

Kartiomainen muoto ja sileä pinnanlaatu takaavat hyvän tiiveyden ja helpon asennuksen.

Linkit:

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."