alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, FK, IPT-ja Sno-Trik® -sarjat

Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit

Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit FK, IPT-ja Sno-Trik®sarjat

FK-Sarja

Patentoitu helmien ja muttereiden pintakarkaisu menetelmä ja helmien erikoismuotoilu tukevat patentoitua "sarana" toimintaa.

FK-Sarjan Swagelok medium pressure korkeapaineputkiliittimet

  • 316 Haponkestävää terästä
  • Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
  • Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti
  • Saatavana 1/4" - 1" ja 6 - 12 mm kokoluokissa

IPT-Sarja

Kartio- ja kierrehelmiliitoksia voidaan valmistaa vastaamaan NACE MR0175/ISO 15156 standardeja.

IPT-sarjan Swagelok medium pressure -korkeapaineputkiliittimet

Medium-pressure (MP)

  • 316 Haponkestävää terästä
  • Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
  • Saatavana 1/4" - 1 1/2" kokoluokissa
  • Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti

High-pressure (HP) fittings

  • 316 Haponkestävää terästä
  • Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
  • Saatavana 1/4" - 9/16" kokoluokissa
  • Paineluokka aina 4134 bar (60 000 psig) asti

Sno-Trik Sarja

Ainutlaatuinen helmien toiminta estää liiallisen muodonmuutoksen putkenpään ja rungon tiivistealueilla.

Swagelok High-Pressure, Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, (IPT- ja Sno-Trik -sarjat)

  • 316 Haponkestävää terästä
  • Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
  • Paineluokka aina 4134 bar (60 000 psig) asti käytettäessä karkaistua putkea
  • Paineluokka aina 2067 bar (30 000 psig) asti käytettäessä hehkutettua putkea
  • Saatavana 1/4", 3/8" ja 9/16" kokoluokissa

Parhaimmillaan paineen alla!

Linkit:

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."