alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Kierreliittimet

Kierreliittimet - Pipe fittings

Kierreliittimet

Kierteiden sileät harjapinnat varmistavat optimaalisen tiivistyksen ja minimoivat kiinnileikkautumisen mahdollisuutta.

  • Saatavana 1/16" - 1" kokoluokissa
  • 316 haponkestävästä teräksestä, messingistä ja hiiliteräksestä
  • Kierteet NPT, ISO/BSP ja SAE

Kaikki liittimet on korkealaatuisesti viimeistelty ja merkitty valmistajan nimellä. Korroosion estämiseksi kaikki hiiliteräsliittimet ovat sähkösinkitty. Liittimissä on purseettomat sisäpinnat ja esimerkiksi kulma-, tee- ja ristiliittimien muodot on tiukasti kontrolloidut tarkkoja putkistosuunnitelmia varten.

LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa.