alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Korkeanpuhtaustason huippupuhtaat PFA "Flare" -liittimet

Korkeanpuhtaustason / Huippupuhtaat PFA "Flare" -Liittimet

Korkeanpuhtaustason / huippupuhtaat PFA "Flare" Liittimet

Swagelok® huippupuhtaat PFA "Flare" liittimet ovat pakattu SEMI F57-0301 standardin mukaisesti.

  • Saatavina 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ja 1" kokoluokissa.
  • PFA ja PVDF mutteri vaihtoehdot
  • Laaja valikoima kokoonpanovaihtoehtoja

Pienet "kuolleet tilavuudet" ja hyvä kemiallinen kesto, yhdessä puhtauden kanssa tekevät näistä liittimistä soveltuvia mm. puolijohde- ja kemianteollisuuden käyttöön.

Linkit:

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."