alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Laippaliittimet

Laippaliittimet

Laippaliittimet

Ratkaisu prosessin ja instrumentoinnin väliin.

Pienentää vuotojen riskiä ja lisää turvallisuutta sekä nopeuttaa asennuksia.  

  • Kierteetön ja saumaton muutos prosessilaipasta instrumentointiputkeen
  • Laipat ASME, DIN, EN ja JIS standardeissa
  • Yksiosainen taottu runko
  • Saatavana Swagelok-putkiliittimillä aina 50 mm ja 2" asti.

Swagelok laipat putkiliittimillä tai putkiadaptereilla kaikille toimialoille.

Laippaliitos prosessiputkesta instrumentointiputkeen ilman hitsauksia ja kierteitä. Kattava tiivistyspintavalikoima sisältää tasapinta-, kohopinta- ja RTJ-liitokset. Vakiolaippojen lisäksi saatavana erikoislaippoja eri materiaalivaihtoehdoista.

Linkit:

Lataa esite (pdf) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

Ota yhteyttä ja kysy lisää

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."