alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Swagelok Putkiliittimet

Swagelok® liittimet 

Kun maailman arvostetuimmat yritykset haluavat luotettavia liitoksia he kääntyvät Swagelokin puoleen.

Valikoimamme kattaa kaiken partikkelimuodostusta ehkäisevistä korkean puhtauden UHP-liittimistä aina ääriolosuhteissa suoriutuviin korkeapaineliittimiin. Liittimemme kestävät korroosioaltistusta ja erittäin korkeita lämpötiloja sekä varmistavat tyhjiö- ja korkeapainejärjestelmien toimivuuden. Swagelok -tuotteet ovat laadukkaita ja vuotovapaita.

  • Saatavana 2 - 50 mm ja 1/16" - 2" kokoluokissa
  • Laaja valikoima materiaaleja ja malleja haastaviin prosessiolosuhteisiin
  • Painealue vakuumista 4134 bar (60 000 psi) asti
  • Kestävät korroosioaltistusta, ovat laadukkaita ja turvallisia käyttää sekä vuotovapaita
  • Liittimillä on elinikäinen tuotetakuu. Lue lisää Swagelok Limited Lifetime Warranty -takuusta.

Tarvitsetko koulutusta liittimen asennukseen tai tuotevalintaan?

TUTUSTU KOULUTUKSIIMME

Voit myös aina kääntyä teknisen myyntimme tai kenttäinsinöörimme puoleen, mikäli tarvitset apua tuotevalinnassasi.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

Liitintyypit:

  • Swagelok putkiliittimet ja adapterit
  • Laippaliittimet, VCR® (Face seal) metallitiivisteiset tasoliittimet
  • VCO® (Face seal) kumitiivisteiset tasoliittimet
  • Hitsausliittimet
  • Kierreliittimet
  • Biofarmasian liittimet
  • Dielektriset (eristävät) -liittimet
  • PFA-liittimet ja PFA Flare -liittimet
  • Vakuumiliittimet, korkeapaineliittimet

Tutustu videoilla lisää Swagelok® liitinten tekniikkaan, käyttöön ja asennukseen.

 

 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."