alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

SCF-sarjan suodattimet

SCF-sarja

SCF-sarja 

Korkean puhtausluokan kaasusuodattimet 

  • Membralox®-keraaminen suodatustekniikka 
  • Swagelok® VCR® -suojatiivisteet 
  • Hiukkasten poistoarvo on suurempi kuin 99,9999999% 0,003 μm: n maksimivirtausnopeudella 
  • Virtausnopeus 2700 std L / min asti 

Swagelokin SCF sarjan suodatin todella puhtaita järjestelmiä varten. Filtteri vastaa SEMI E.49.8-96- standardin tiukkoja vaatimuksia. Membralox-keraamisen elementin sekä 316L VAR ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ansiosta SCF UHP suodatin on loistava ratkaisu moniin vaativiin kaasusuodatussovelluksiin. 

Palaa suodattimien pääsivulle tästä 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."