alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FW-F- ja TF-sarjan suodattimet

FW-, F- ja TF-sarjan suodattimet

FW-, F- ja TF-sarjan suodattimet

  • Poistaa järjestelmänne hiukkasmaiset epäpuhtaudet 
  • Kaasu- ja neste järjestelmille 
  • Saatavilla 1/8 tuumasta - 1/2 tuumaan, sekä 3 - 12 mm Swagelok-putkiliittimillä 
  • Materiaaleina ruostumaton teräs ja messinki 

FW-Sarjan filtterit on käytettävissä linjoissa, jossa tila on rajallinen. Filtteri on helposti puhdistettavissa vastahuuhtelulla. 

F-Sarjan filtterit ovat FW-sarjan tavoin käytettävissä linjoissa, jossa tila on rajallinen. F-Sarjan filtteri on saatavilla sintteri, sekä stainer-elementillä, joka on helposti vaihdettavissa. 

TF-Sarjan T-mallisen rungon ansiosta elementin pystyy vaihtamaan filtterin ollessa kiinni linjassa.  

Palaa suodattimien pääsivulle tästä 

LATAA ESITE (PDF) SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."