Vuototutkimukset ja kuntokartoitukset
Swagelok Kenttäpalvelut – neste- ja kaasujärjestelmien vuototutkimukset ja kuntokartoitukset
Swagelok Helsinki tarjoaa asiantuntijapalveluita myös asiakkaan omissa toimitiloissa. Meiltä saat apua laitoksellesi lisäresurssin muodossa esim. järjestelmän kuntokartoitukseen, vuototutkimukseen tai konsultaatioon, koulutuksiin, vian- ja riskienkartoitukseen sekä kenttäasennuksiin.
Vuototutkimus
Swagelok Kenttäinsinööripalvelu tarjoaa puolueetonta instrumentointiputkistojen ja -järjestelmien tutkimus- ja konsultaatiopalvelua asiakkaan toimipisteessä. Vuototutkimuksessa käymme läpi paineistettujen neste- ja kaasujärjestelmien kunnon turvallisuus- ja tuottavuusmielessä.
Fluke-vuotokameratutkimus haastaviin kaasujärjestelmäkohteisiin
Manuaalisen liitoskohtien vuototutkimuksen lisäksi voimme myös kuvata koko kaasujärjestelmän Fluke-vuotokameralla, mikä nopeuttaa mm. vuotuisia vuototutkimuksia ja mahdollistaa helpon tutkimuksen järjestelmän kohteissa, joissa liitoskohtiin pääseminen on hankalaa. Kamera ilmoittaa välittömästi ja tarkasti vuotokohteet sekä vuodon suuruuden kaasujärjestelmissä, joiden paineet ovat yli 3 bar. Mittaaminen onnistuu jopa 15 m etäisyydeltä, joten Fluke mahdollistaa vuotojen tutkimisen esim. korkealla olevista runkolinjoista.
Kameran ilmaisemat vuodot voidaan myös still-kuvata kameralla ja tallentaa raporttiin, jolloin vuodon paikallistaminen helpottuu myöhempiä huoltotoimenpiteitä varten.
Vuototutkimus sisältää:
-
Kohteen tutustumiskäynnin paikan päällä asiakkaan tuotantotiloissa, jossa määritellään tutkittava alue, luodaan realistinen budjetti ja toteutusaikataulu perustuen kohteen kokoon ja vaativuuteen
-
Tutkimuksen, jossa käydään läpi määritellyn alueen liitos- komponenttien kunto.
-
Välittömien löydöksien osalta parannuskohteiden merkitsemisen sineteillä tuotantoprosessia häiritsemättä.
-
Kattavan raportin, josta löytyy kehityskohteiden tiedot osa- numeroiden tarkkuudella.
-
Löydöksiin pohjautuvan huolto-ohjelman.
-
Jälkitarkastuksen.
LUE ESITE SWAGELOK KENTTÄPALVELUIDEN ASIAKASCASENOSTOISTA
Neste- ja kaasujärjestelmien kuntokartoitus
Swagelok Kenttäinsinööripalvelu tarjoaa puolueetonta instrumentointiputkistojen ja -järjestelmien tutkimus- ja konsultaatiopalvelua asiakkaan toimipisteessä.
Kokonaisvaltaisessa järjestelmäkonsultaatiossa käydään läpi:
- Järjestelmä komponenttitasolla
- Arvioidaan järjestelmän kunto ja huoltotarpeet
- Kartoitetaan mahdollisia vuotoja
- Tuotetaan kattava raportti tutkimuksen tuloksista ja suositellaan tarvittavia toimenpiteitä järjestelmän huoltoon ja optimointiin
Asiantuntijamme tallentavat koko prosessin ajan havaintojaan Swagelokin omaan tarkastusmobiilisovellukseen sekä luetteloivat muistiinpanot ja valokuvat tarkastuskohteista. Tarkastuksen jälkeen asiakkaalle jää kattava raportti, jossa yksilöidään keskeiset ongelmat ja suositellaan ratkaisuja järjestelmän parantamiseen ja optimointiin.
Raportti sisältää:
- Arvioidut kustannukset havaituista vuodoista
- Huoltoalueet luokiteltu vakavuuden mukaan
- Valokuvat, joista tunnistaa selvästi ongelmien sijainnit
- Toimenpiteet, joita voidaan tehdä ongelmien korjaamiseksi
Hyvin huollettu putkisto nostaa turvallisuustasoa, tuottavuutta ja prosessien laatua sekä ennaltaehkäisee tarpeettomia seisonta-ajan kustannuksia ja
seurannaisvaikutuksia.
Kenttäpalveluiden mukana saat käyttöösi tietotaitomme, jonka avulla voit parantaa järjestelmien turvallisuutta, suorituskykyä, tuottavuutta ja luotettavuutta sekä vähentää tuotannon kustannuksia ja mahdollisia ympäristöriskejä.
OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIMME OTA YHTEYTTÄ KENTTÄINSINÖÖRIIMME
Tutustu muihin Swagelok palveluihimme:
Swagelok Grab Sampling - Näytteenottojärjestelmät
Swagelok Custom Solutions - kokoonpanopalvelut
Swagelok Seal Support Systems – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät
Swagelok Trainings – asennus- ja tuotevalintakoulutukset koulutukset
Swagelok Kenttäinsinööripalvelu
Swagelok Hose Advisory - letkukartoituspalvelut