Puhdastilakokoonpanot ja -orbitaalihitsaus
Puhdastilakokoonpanot ja orbitaalihitsaustyöt elinikäisellä takuulla
Swagelok Custom Solutions® on asiantunteva kokoonpanopalvelu, joka mahdollistaa puhdastilassa tehtävät kokoonpano- ja orbitaalihitsaustyöt asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Palvelu sisältää ratkaisun suunnittelun, valmistuksen, testauksen ja dokumentoinnin.
Puhdastilassamme voimme suorittaa orbitaalihitsaustöitä kokoluokkien 2 - 114,3mm (1/16" - 4") putkille. Paineenalaisten putkistojen hitsauksen suorittaa pätevöity henkilö kvalifioidulla menetelmällä standardin American Society of Mechanical Engineers (ASME) Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaisesti.Swagelok on edelläkävijä puhtautta vaativien komponenttien valmistajana. Laadukkaat materiaalimme ja tuotantoprosessimme mahdollistavat tuotteittemme ylivoimaisen prosessikestävyyden haastavissa olosuhteissa.
Voimme suunnitella ja toteuttaa juuri asiakkaan tarpeisiin sopivan järjestelmän tai osakokoonpanon. Laitekokonaisuudet valmistetaan toimitiloissamme Vantaalla tai muissa Swagelok kokoonpanoyksiköissä.
Kokoonpanopalvelumme sisältävät:
- Kokoonpanon tai osan 3D-suunnittelun, tarkat spesifikaatiot, valmistuksen, testauksen ja dokumentoinnin.
- Swagelok Custom Solution kokoonpanon suorittaa aina Swagelokin sertifioima asentaja. Kokoonpanolla on Swagelok elinikäinen valmistus- ja materiaalitakuu (tarkemmat tiedot takuusta dokumentissa MS-13-123, RevE).
- Korkealaatuiset Swagelok komponentit, sekä tarvittavat kolmannen osapuolen komponentit.
- Projektin ajallisen ja budjetillisen hallinnan.
- Valmiit kokoonpanot toimitetaan aina tarkastettuna, testattuna, suojattuna ja asianmukaisesti pakattuna, sovitussa aikataulussa suoraan asiakkaan toimipisteeseen.
Tilaamalla valmiit kokoonpanot kauttamme saat käyttöön Swagelokin ainutlaatuisen kokemuksen ja laadun. Lisäksi säästät henkilöresurssissa, koulutus- ja erikoistyökalukustannuksissa.
Kysymyksissä koskien puhdastilassa asennettuja laitekokonaisuuksia tai orbitaalihitsausta