alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Osallistumme Vaasa Gas Exchange -tapahtumaan 24.3.2022

Julkaistu 23.2.2022

Vaasan Gas Exchange (VGE) on kansainvälinen energia-alan asiantuntijoiden verkostoitumistapahtuma, joka keskittyy maakaasuun ja muihin uusiutuviin kaasuihin sähköntuotannossa, kuljetuksissa ja merenkulussa. VGE järjestetään vuonna 2022 viidennen kerran. VGE on Pohjoismaiden suurin kaasualan verkostoitumistapahtuma. Osastomme tapahtumassa on B17. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan mitä meillä olisi tarjota kaasujärjestelmille!

Tutustu tapahtuman verkkosivuille Vaasa Gas Exchange -tapahtuman sivu


 

Swagelok siirtyy tuotannossaan 1.1.2022 alkaen kaksoissertifioituun 316/316L materiaaliin

Julkaistu 24.1.2022

haponkestävä teräs standardiliittimiin on nyt kaksoissertifioitu 316/316L materiaaliksi

Swagelok® standardiliittimet yleiseen teollisuuteen, valmistetaan 1.1.2022 alkaen kaksoissertifioidusta 316/316L haponkestävästä teräksestä.

Siirtyminen kaksoissertifioituun materiaaliin ei vaikuta Swagelok-tuotteiden muotoon tai toimintaan.

Kaksoissertifioidun 316/316L-haponkestävän teräksen kemiallinen koostumus täyttää ASTM:n 316L-haponkestävän teräksen alhaisemman hiilipitoisuusvaatimuksen ja saavuttaa samalla sekä 316- että 316L-materiaalien mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet.

Swagelok käyttää kaksoissertifioidussa 316/316L-haponkestävässä teräksessä edelleen korkeampia nikkeli- ja kromipitoisuuksia, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja täyttää samalla ASTM-määritykset A479 ja A182.


 

Joulun ja Uuden Vuoden aukioloajat

Joulutervehdys 2021

Julkaistu 15.12.2021

23.12.2021 olemme avoinna 8.30-14.00

24.12.2021 olemme suljettuna

31.12.2021 olemme avoinna 8.30-14.00

5.1.2022 olemme avoinna 8.30-14.00

6.1.2022 olemme suljettuna

7.1.2022 olemme suljettuna


 

Osallistumme Alihankintamessuille 21.-23.9.2021

Julkaistu 3.9.2021 Tervetuloa osastollemme E1116! Messuilla voit tavata teknisen asiakaspalvelun osaajiamme ja keskustella järjestelmäänne koskevista päivittäisistä haasteista tai uusien ratkaisujen toteutuksista. Osastollamme on myös testipenkki, jolla voit veikata missä painelukemissa tekemäsi liitos räjähtää. Alihankinta messujen vierailijaksi voit rekisteröityä seuraavista linkeistä:

Rekisteröidy tiistain kävijäksi 21.9.2021

Rekisteröidy keskiviikon kävijäksi 22.9.2021

Rekisteröidy torstain kävijäksi 23.9.2021


Verkkokauppa-alustamme päivittyy 22.-23.5.2021

Julkaistu 22.5.2021

Uusi verkkokauppamme mahdollistaa mm. laajemman tuotesisällön, paremmat käyttöominaisuudet, hinta- ja toimitusaikainfon sekä pikatilausmahdollisuuden.

Vanhat käyttäjätunnukset poistuvat käytöstä ja verkkokaupan täydet käyttöominaisuudet vaativat uudelleen rekisteröitymisen asiakkaan käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröinnin jälkeen yhdistämme manuaalisesti asiakastilin asiakastunnukseen. Verkkokauppatili on käyttövalmis täysillä ominaisuuksilla n. 3 arkipäivän sisään rekisteröitymisestä.

Tilapäiset häiriöt ovat mahdollisia käyttöönoton yhteydessä. Verkkokauppaan liittyvissä ongelmissa, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme +358 9 777 1110 tai info@swagelok.fi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN


 

Ilmoitus tuotemuutoksesta; GB-sarjan palloventtiili saatavana nyt myös paloturvallisena vaihtoehtona (API 607)

Julkaistu 24.3.2021

 

Swagelok on lanseerannut GB-sarjan palloventtiilin nyt myös API 607 testivaatimukset täyttävänä paloturvallisena vaihtoehtona. Paloturvaoptio on saatavana 8GB- ja 16GB- kokoluokissa, lämpötila-alueella - 28 ° C - 121 ° C (-20 ° F - 250 ° F).

LUE LISÄÄ


 

Ilmoitus tuotemuutoksesta; muutos AFS- ja 40-sarjan venttiilikahvoihin

Julkaistu 15.1.2021

muutos AFS- ja 40-sarjan venttiilikahvoihin

Osana jatkuvaa tuotekehitystä Swagelok on muuttanut AFS- ja 45-sarjan standardi palloventtiileiden nailonkahvoja korvaamalla nykyisen kahvan messinkisen sisäosan vahvemmalla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla sisäosalla. 

LUE LISÄÄ TÄSTÄ 


Korkealaatuisia tuotteita järjestelmän puhtauden ja tiiveyden varmistamiseksi

Julkaistu 20.10.2020

Korkealaatuisia tuotteita järjestelmän puhtauden ja tiiveyden varmistamiseksi

Rosendahl Nextrom Oy on maailman johtava optisten kuitujen ja valokaapeleiden tuotantoteknologian toimittaja. Heidän osaamiseensa kuuluvat mm. optisen lasin ja valokuitukaapelin valmistuksessa käytettävien laitteiden valmistus. Optisia kuituja käytetään tietoliikenteessä, erikoiskuitu-, anturointi, laser- ja tunnistinjärjestelmissä.

KATSO ASIAKASTARINAN VIDEO TÄSTÄ