alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

ALD20 - Atomic Layer Deposition -paljeventtiili

ALD20 - Atomic Layer Deposition -paljeventtiili

ALD20 - Atomic Layer Deposition -paljeventtiili atomikerroskasvatukseen

Suuret virtaukset. Korkea lämpötila. Korkea suorituskyky. Seuraava puolijohdevalmistuksen kehitys alkaa tästä!

  • Materiaali Alloy 22 mahdollistaa myös erittäin korkean korroosion kestävyyden haastavassa toimintaympäristössä. 
  • ALD20-venttiilin runko ja toimilaite sopivat kokonaisuudessaan korkeiden lämpötilojen toimintaympäristöihin 200 ° C (392 ° F) saakka. 
  • ALD20 saavuttaa virtausnopeuden 1,2 Cv samassa koossa (1,5 tuumaa) kuin nykyiset ALD-venttiilit. Tämä tarjoaa mahdollisuuden parantaa suorituskykyä ilman kokoonpanojen uudelleenasemointia. 
  • Toinen hieman isompi ALD20 -venttiilivaihtoehto (1,75 tuumaa) tuottaa suuremman virtausnopeuden, 1,7 Cv, joka on korkein, mitä tällä hetkellä on saatavilla näistä erittäin korkean syklin (ultrahigh-cycle) UHP-venttiilistä. 
  • Venttiilit on saatavilla myös räätälöidyillä virtauskertomilla (Custom-set flow coefficients)

ALD20-venttiili sopii erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan tasaisempaa ja suurempaa virtausnopeutta sekä tarkkuutta ja kestävyyttä paljon toistoja vaativissa prosesseissa.  ALD20 -venttiili hyödyntää Alloy 22 materiaalin (UHP) erittäin puhdasta materiaalia sekä elektrokiillotettua paljetta, jossa palkeen silotetut pinnat estävät partikkeleiden irtoamista tai kiinnittymistä ja myöhempää, epätoivottua sekoittumista prosessiaineeseen prosessin eri vaiheessa. 

ALD20 - Atomic Layer Deposition -paljeventtiili atomikerroskasvatukseen

ALD20 UHP -venttiili on suunniteltu laajentamaan atomikerroskasvatuksen venttiilitekniikan mahdollisuuksia tarjoamalla kaksi tai kolme kertaa suuremman virtausnopeuden kuin, mikä voidaan saavuttaa aiemmilla ALD-venttiileillä. Tämä tarjoaa puolijohdesirujen valmistajille mahdollisuuden tehokkuuden parantamiseen muuttamatta prosesseja merkittävästi.  

Linkit:

LATAA ESITE (PDF)

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."