alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Ylipaine- Ilmaus- ja Huuhteluventtiilit

Ylipaine-, ilmaus- ja huuhteluventtiilit

Ylipaine- Ilmaus- ja Huuhteluventtiilit

  • Tarjoaa yksinkertaisen, luotettavan, ylipaine suojan moniin teollisuuden sovelluksiin 
  • Helppo ulkoinen paineen säätö 
  • Swagelok asteittain aukeavat ylipaineventtiilit eivät ole "turvalaitteita", siten kun määritellään painelaite direktiivissä 2014/68 / EU. 

 

Ilmausventtiilit

Ilmausventtiilit

  • Työpaineet jopa 689 baariin (10 000 psig) saakka 
  • Lämpötilat jopa 454°C (850°F) asteeseen saakka 
  • Materiaaleina 316 haponkestävä teräs, hiiliteräs, metalliseos 400 tai seos C-276 

Huuhteluventtiilit

Huuhteluventtiilit

  • Työpaineet jopa 275 baariin (4000 psig) saakka 
  • Lämpötilat jopa 315°C (600°F) asteeseen saakka 
  • Materiaaleina 316 haponkestävä teräs, hiiliteräs tai messinki 

Ilmausventtiilejä voidaan käyttää instrumentoinnin laitteissa, kuten monitieventtiileissä tai mittaventtiileissä, linjapaineen laskemiseksi ilmakehään ennen instrumentin poistamista tai apuna säätölaitteiden kalibroinnissa. 

Huuhteluventtiilit ovat manuaalisia ilmaus- tai tyhjennysventtiileitä. Sulku/avausnuppi on asennettu kiinteästi venttiilin runkoon turvallisuutta varten. Neljäsosa kierros jakoavaimella sormi tiukkuudesta takaa tiiviin sulkemisen ensimmäisessä kokoonpanossa. Kiristys jakoavaimella varmistaa sulkeutumisen nimellispaineeseen myös seuraavilla asennuskerroilla.

LATAA ESITE (PDF)


R-sarja

R-sarja, ylipaineventtiilit

Ylipaineventtiilit. Avautuvat asteittain paineen kasvaessa.

  • Soveltuu nesteille ja kaasuille 
  • Asetus paineet 0,7-413 baarin (10-6000 psig) välillä 
  • 6-12 mm:n, 1/4 ja 1/2 tuuman liitoksilla 

Saatavana valmiiksi tehtaalla asetettuun avautumispaineeseen. Käytetään yleensä suojaamaan laitteita ylipaineelta, mutta eivät ole "turvalaitteita", siten kun määritellään painelaite direktiivissä 2014/68 / EU. 

LATAA ESITE (PDF)


 

PRV-sarja

Asteittain aukeavat turvaventtiilit, PRV-sarja

Asteittain aukeavat turvaventtiilit 

  • Soveltuu nesteille ja kaasuille 
  • Työpaineet: 413 bar (6000 psig) 
  • Asetus paineet  10.0 - 413 bar (145 - 6000 psig) 
  • 316L haponkestävä rakenne 
  • 1/4" - 1" NPT ja ISO/BSP kierteiset liitännät 
  • Sertifioitu PED 2014/68/EU Category IV 

PRV-sarjan venttiilit ovat turvaventtiilejä, jotka avautuvat vähitellen paineen noustessa asetetun painerajan yläpuolelle. Näitä venttiileitä ei kumminkaan tulisi koskaan käyttää höyrysovelluksissa turvalaitteina, kuten ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section I, Power Boilers määrittelee. 

CE-merkitty painelaite direktiivin mukaisesti turvaventtiiliksi standardin ISO-4126-1 mukaisesti. 
LATAA ESITE (PDF)

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."