Plug-venttiilit
Plug-venttiili
1/4-käännökellä auki tai kiinni.
- Taloudellinen, luotettava vaihtoehto palloventtiileille
- Luotettava alhainen vääntömomentti, neljänneskierros toiminnalla
- Yksinkertainen, kompakti muotoilu tuottaa täyden virtauksen ja varman sulkeutumisen
- Saatavana useista materiaaleista, mukaan lukien ruostumaton teräs, messinki ja kevyenä tunnettu PFA
Tulppaventtiilit P4T- ja P6T-Sarjat
Swagelok plugiventtiilit ovat yksinkertaisia, tehokkaita ja monikäyttöisiä.
- Työpaineet aina 206 baariin (3000 psig) saakka
- Swagelok® putkiliitoksilla ja NPT- sekä ISO-kartiokierteillä
- Kokoluokissa 6 -12 mm ja 1/8" -1/2"
- Messinkisenä sekä haponkestävästä teräksestä
Swagelok-tulppaventtiilit tarjoavat alhaisen vääntömomentin, toiminta neljännes käännöksellä ja yksinkertaisen kompaktin muotoilun.
PFA plugiventtiilit, 43-sarja
PFA-plugiventtiilimme sopivat korkealaatuisen materiaalinsa ja rakenteensa vuoksi vaativiin käyttökohteisiin.
- Täysvirtaus ja neljänneskierto-venttiili
- Kevyt painoltaan
- Korkealaatuinen PFA takaa erinomaisen vastustuskyvyn eri kemikaaleille
- 1/4" Swagelok® PFA putkiliitoksilla
Helppo puhdistaa. Yksiosainen runko eliminoi useita tiivistyspisteitä.
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."