U-sarjan PFA-letku
U-sarjan PFA-letku
- Hyvin joustava PFA-letku.
- Sileä PFA-sisäpinta.
- Kokoluokissa 1/2" - 2" ja paineenkesto 20.6 bar (300 psig) asti.
- 302 ruostumaton teräspunos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
- Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
- Letkun kerroksiin ei ole käytetty liimaa joka antaa letkulle erinomaisen joustavuuden sekä estää kulumisen.
- PFA-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <87, 88> luokan VI osaa ja 3-A.
- Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.
- Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta, kemiallista yhteensopivuutta kaivataan sekä sileää ulkopintaa.
- Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
- Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA