T-sarjan PTFE-letku
T-sarjan PTFE-letku
T-sarjan PTFE-letku soveltuu mm. ruoka- ja juomateollisuuteen.
- PTFE-letku.
- Sileä PTFE-sisäpinta.
- Kokoluokissa 1/4" - 1" ja paineenkesto aina 206 bar asti.
- Ulkokuori 304 ruostumatonta terästä ( 316L ja alloy 400 saatavana)
- PTFE-materiaali mukautuu FDA-määräykseen 21CFR Part 177.1550 ja 3-A, joka koskee applikaatioita jotka on kosketuksissa ruoan, juoman ja veden kanssa.
- Hiilipitoinen PTFE-sisäpinta saatavana staattisiin applikaatioihin. Ovat ECE-R110 mukaan hyväksyttyjä.
- Käytetään missä kemikaalien yhteensopivuus ja läpäisykyvyn minimointia kaivataan.
- Asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla.
- Lisäksi eri optioita saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä
- Sileä sisäpinta
- Stainles Steel -kuori
- Vuototiivis
- Joustava
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA