S-sarjan PTFE-letku
S-sarjan PTFE-letku
S-sarjan PTFE-letkuja käytetään usein paikoissa, joissa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta.
- Erittäin taipuisa, silikonipäällysteinen PTFE-letku.
- Sileä PTFE-sisäpinta.
- Kokoluokissa 1/8" - 1" ja paineenkesto aina 241 bar (3500 psig) asti.
- Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä sekä taittumista.
- 304 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
- Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
- PTFE-materiaali noudattaa FDA määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI (121°C) osaa ja 3-A.
- Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista johtavuutta.
- Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
- Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
- Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.
- Erittäin taipuisa.
- Sileä sisäpinta.
- Saatavan staattisesti johtavana.
- Silikonikuori, helposti puhdistettava.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA