alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

PFA-sarjan PFA-letkuja käytetään yleisesti paikoissa, joissa odotetaan hyvää kemiallista kestävyyttä

PFA-sarjan PFA-letku


PFA-sarjan PFA-letkuja käytetään yleisesti paikoissa, joissa odotetaan hyvää kemiallista kestävyyttä.

  • Kemiallisesti kestävä, läpikuultava, joustava PFA-letku
  • Sileä sisäpinta, materiaali perfluorialkoksi (PFA).
  • Kokoluokissa 1/8" - 1" ja 6 - 12 mm. Paineenkesto aina 18.9 bar  (275 psig) asti.
  • PFA-letku materiaali ASTM D3307, Type II mukaisesti.
  • Yleisesti käytettyjä paikoissa joissa kemiallinen kestävyys on toivottu.
  • Suunniteltu käytettäväksi Swagelok PFA-liittimien ja metallisten Swagelok-putkiliittimien kanssa.
  • Groove cutter tarvitaan Swagelok PFA-liittimien asennuksiin. Letkuleikkuri saatavana.

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."