FL-sarjan täysmetalliletkut
FL-sarjan täysmetalliletku
Joustava, vakuumiaplikaatioihin sopiva FL-sarjan täysmetalliletku
- Hyvin joustava täysmetalliletku.
- 316L haponkestävä teräs, rypytetty sisäpinta.
- Koot 1/4" ja 1/2" ja paineenkesto alipaineesta 103 bar (1500 psig).
- Yksittäinen 321 teräspunos edesauttaa paineenhallintaa.
- Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan.
- Erittäin kestävä toimivuus dynaamisen kierron aplikaatioissa.
- Käytetään yleisesti korkean lämpötilan vakuumiaplikaatioissa ja yleisissä dynaamisen kierron sovelluksissa .
- Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asetelmina.
- Erilaisia lisäoptioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA