CT-sarjan poimutettu metalliputki
CT-sarjan poimutettu metalliputki
- Muotoiltava, joustava, kokometallliputki.
- 321 Ruostumattomasta teräksestä rengasmainen poimutettu ydin.
- Saatavana 1/4" - 1 1/2" kokoluokissa ja työpaineet 6.8 bar (100 psig.) asti.
- Hehkutettu materiaali mahdollistaa letkun puristamisen ainakin 15% ja pidentämisen aina 50% asti valmistus pituudesta.
- Pysyy halutussa muodossa ja auttaa suuntauksen sekä reitityksen kanssa yhteyksien välillä tyhjiössä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa.
- Käytetään yleensä korkean lämpötilan tyhjiöissä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa.
- Standardi ja erikoispituiset letkut, letku kokoonpanot ja sovittimet kenttä kokoonpanoihin ovat käytettävissä.
- Optioina mm. helium vuototestaus ja letku-tunnisteet.
- Erittäin taivuteltava
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA