C-sarjan PTFE-letku
C-sarjan PTFE-letku
- Kevyt ja erittäin taipuisa PTFE-letku.
- Kierremäinen poimutettu PTFE-sisäpinta.
- Kokoluokissa 1/2" - 1" ja paineenkesto aina 103 bar (1500 psig) asti.
- 300 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
- Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
- PTFE-materiaali noudattaa FDA määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa ja 3-A.
- Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista johtavuutta .
- Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
- Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
- Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.
- Erittäin joustava.
- Ruostumaton teräspunos.
- Saatavan staattisesti johtavana.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA