alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

B-sarjan PTFE-letku

B-sarjan PTFE-letku

B-sarjan PTFE-letku

  • Yleiskäyttöön PTFE letku. 
  • Sileä PTFE sisäpinta. 
  • 1/8" kokoisena ja työpaine 206 bar (3000 psig). 
  • 304 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta. 
  • PTFE materiaali noudattaa FDA määräyksen 21CFR Part 177.1550 ja USP <88> luokan VI osaa. 
  • Käytetään yleensä paikoissa joissa halutaan kemiallista kestävyyttä. 
  • Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla. 
  • Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.
  • Sileä sisäpinta 
  • FDA-hyväksynnät

Linkit:

LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."